Actionneur électropneumatique TESCOM™ série ER5000



Spécifications
| Exigences relatives à l’alimentation | 22 à 28,5 Vcc, 340 mA maximum, 180 mA nominal |
| Matériel requis | Type de support :<br>ER5000 - gaz inerte propre et sec ou air pour instrumentation<br>Pression amont :<br>Minimum : Pression aval + 0,07 bar / 1 psig<br>Maximum : 8,2 bar / 120 psig<br>Nominal : 7,5 bar / 110 psig<br> |
| Boîtier | Standard : NEMA 4X IP66 (peinture aluminium et polyester epoxy)<br>En option : corps en acier inoxydable disponible pour les modèles antidéflagrants |
| Matériaux des appareils de mesure du débit (solénoïdes et capteurs) | Solénoïdes : laiton nickelé, siège FKM et joints toriques<br>Capteurs : verre, céramique, silicone, RTV, nickel |
| Matériaux des appareils de mesure du débit (Manifold) | PET renforcé de fibre de verre (uniquement pour modèles antidéflagrants) |
| Matériaux des appareils de mesure du débit (lignes d’impulsion) | Polyuréthane |
| Matériaux des appareils de mesure du débit (bouchon) | Laiton |
| Matériaux des appareils de mesure du débit (joints toriques) | Silicone, Buna-N, FKM |
| Matériaux des appareils de mesure du débit (raccords) | Acier inoxydable |
| Diamètre et type d’orifice | Orifices de gaz (entrée, sortie et jauge) : NPTF 1/8" - 27 <br>Orifice de sortie contrôlée : 1/2" SAE<br>Entrées de câble : deux, NPTF 1/2"<br> |
| Plage de température de service | -30 °C à 75 °C / -22 °F à 167 °F (le support nécessite une température inférieure à 32 °F) |
| Capacité de débit | Cv = 0,01 |
| Poids | 1,4 kg / 3,1 lb |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |