Régulateur d’hydrogène intégré TESCOM™ série HV-7000
Spécifications
| Pression amont nominale de service | 700 bar /10 153 psi |
| Pression amont maximale | 875 bar / 12 691 psi |
| Pression amont minimale | Au moins 150 % de la pression aval<br>*Le fonctionnement à des pressions inférieures à cette pression minimale risque de limiter le débit maximal |
| Pression de calcul | 150 % de la pression amont nominale de service |
| Classe de pression | Selon les critères ANSI/ASME B31.3 |
| Plage de pression aval | 10 à 30 bar/145 à 435 psi |
| Fuites | Étanchéité parfaite |
| Température de service | -40 °F à +185 °F / -40 °C à +85 °C |
| Capacité de débit | Cv= 0,17 ; 5 g H<sub>2</sub>/s |
| Caractéristiques de perte de pression d’entrée | 6.2 mbar par 6,9 bar de variation de la pression amont / 0,09 psi par 100 psi variation de la pression amont |
| Filtre | 10 μm<br>*Le filtre de 10 μm est pour la protection initiale du système. Le produit est conçu pour une utilisation avec de l’hydrogène sans particules. Votre système doit être conçu avec une filtration appropriée en amont du régulateur pour le protéger de la contamination. |
| Corps | Aluminium 6061-T6 avec revêtement anodique transparent |
| Siège | Polyimide |
| Joints toriques | Nitrile |
| Vanne principale | Acier inoxydable 316 |
| Ressort de vanne | Acier inoxydable 316 |
| Piston | Acier inoxydable 316 |
| Capteur | Aluminium 6061-T6 |
| Ressort de premier et deuxième étage | Acier inoxydable 17-7 |
| Autres pièces | Acier inoxydable série 300, aluminium 6061-T6, polyimide |
| Nettoyage | CGA 4,1 et ASTM G93 |
| Poids | 1,6 kg |