Détendeur de remplacement TESCOM™ NA4
Spécifications
| Pression amont maximale | 207 bar |
| Plages de pression aval | 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8, 0-20,7, 0-34,5, 0-51,7, 0-68,9 et 0-103 bar |
| Matériaux du corps | Laiton, acier inoxydable 316 |
| Matériau du siège | Teflon® (détendeurs), CTFE (vannes) |
| Membrane | (Option de sortie 0-5) : acier inoxydable 316 |
| Joints toriques | (Option de sortie 6-9) : Buna-N |
| Manchon de frottement | Intérieur : Teflon®<br>Extérieur : acier inoxydable 316 |
| Autres pièces | Laiton, acier inoxydable 316 |
| Température de service | -40 °C à 74 °C |
| Capacité de débit | Cv = 0,06 |
| Poids (approximatif) | 4,5 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |