Détendeur à un étage TESCOM™ PH 1600

La série PH-1600 fait partie de notre gamme de produits Pharmpure. Ce détendeur à un étage, haute pureté et haut débit, est un modèle compact, conforme à la norme BPE et aux exigences de l'USP de classe VI, qui convient aux applications biotechnologiques et pharmaceutiques Ce détendeur produit des débits allant jusqu’à 11 320 LS/min. Sa membrane Gylon® assure l’intégrité et la pureté du gaz. Idéal pour une utilisation avec la vapeur propre de désinfection et la pressurisation de l’espace libre de la cuve.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 20,7 bar <br>Plages de pression aval :<br> 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 et 0-17,2 bar
MatériauCorps : acier inoxydable 316L <br>Membrane : Gylon®<br>Siège, vanne : Éthylène-propylène<br>Joints toriques : Éthylène-propylène<br>Ressort de vanne : Elgiloy®<br>Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service-28 °C à 148 °C
Diamètre et type d’orifice1/2, 3/4, 1, 1,5<br>Tube sanitaire<br>1/4 HPIC<br><br>Limites du diamètre de l’orifice du régulateur : 1/2 Cv = 2,5<br>Limites du diamètre de l’orifice du régulateur : 3/4 Cv = 3,5
Capacité de débitDiamètre de l’orifice 1/2 : Cv = 2,5 <br>Diamètre de l’orifice 3/4 : Cv = 3,5<br>Diamètre de l’orifice 1 et 1,5 : Cv = 5,0
Type de chargeRessort, dôme
Poids7 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.