Détendeur à un étage TESCOM™ série PH1800

La série PH-1800 fait partie de notre gamme de produits Pharmpure. Ce détendeur à un étage haute pureté et débit élevé est un modèle compact, conforme à la norme BPE et aux exigences de l’USP de classe VI, qui convient aux applications biotechnologiques et pharmaceutiques. Ce détendeur offre des débits de gaz de 142 à 56 634 LS/min. Sa membrane Gylon® assure l’intégrité et la pureté du gaz. Idéal pour une utilisation avec la vapeur propre de désinfection et la pressurisation de l’espace libre de la cuve.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 20,7 bar <br>Plages de pression aval : <br><br>1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 et 20,7 bar (charge par dôme uniquement)
MatériauCorps : acier inoxydable 316L <br>Membrane : Gylon®<br>Siège, vanne : Éthylène-propylène<br>Joints toriques : Éthylène-propylène<br>Ressort de vanne : Elgiloy®<br>Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service-28 °C à 148 °C
Diamètre et type d’orifice3/4 Sanitaire¹<br>1, 1-1/2 Sanitaire<br>3/4 Tube¹<br>1, 1-1/2 Tube<br>1/4 HPIC<br>¹ Limites du diamètre de l’orifice du détenteur à Cv = 6,5
Capacité de débitCv = 10,0
Type de chargeRessort, dôme
Poids (approximatif)15,9 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.