Détendeurs à un étage TESCOM™ PH2600

La série PH-2600 fait partie de notre gamme de produits Pharmpure. Ce détendeur à un étage haute pureté est un modèle compact, conforme à la norme BPE et aux exigences de l’USP de classe VI, qui convient aux applications de gaz spéciaux, corrosifs et pyrophoriques. Ce détendeur offre des débits de gaz inférieurs à 283 LS/min. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour une utilisation avec les gaz de barbotage, la vapeur propre de désinfection, les panneaux de transfert et les gaz spéciaux à faible débit.

Spécifications

Pression amont maximale10,3 bar
Plages de pression avalRessort (poignée) : 0-<br>0,69, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar<br>Ressort-relais et dôme : 0-6,9 bar (Reportez-vous au sélectionneur de références pour en savoir plus)
MatériauCorps : acier inoxydable 316L <br>Siège : Teflon®, PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®<br>Guide de vanne, membrane : acier inoxydable 316<br>Support de siège : Nitronic 60
Manchon de frottementIntérieur : Teflon®<br>Extérieur : acier inoxydable 316
Autres piècesAcier inoxydable 316
Température de service (produit uniquement)Siège Teflon® : -40 °C à 74 °C<br>Siège PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix® : -40 °C à 204 °C
Diamètre et type d’orificeType d’orifice de sortie et d’entrée : sanitaire, tube <br>Diamètre d’orifice de sortie et d’entrée : 3/8 (tube uniquement), 1/2
Capacité de débitCv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24
Type de chargeRessort, ressort-relais, dôme
Poids (approximatif)0,9 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.