Spécialement conçu pour le secteur de la plongée professionnelle, le détendeur de la série SD-X garantit un débit d’air respirable constant, même lorsque la pression en surface diminue. Sa technologie d’étanchéité de pointe réduit au minimum les fuites, ce qui permet de maintenir une pression aval stable et d’éviter les fluctuations dangereuses. Cette fiabilité se traduit directement par une sécurité accrue pour les plongeurs, réduisant ainsi le risque de défaillance de l’équipement lors d’opérations importantes. En exploitant efficacement l’air restant, le détendeur élargit la marge de manœuvre du plongeur, lui permettant ainsi d’effectuer des plongées plus longues et plus sûres. Ses performances en conditions de pression en font un outil indispensable dans les environnements sous-marins exigeants. Vous pouvez compter sur un système conçu pour garantir la sécurité, la concentration et la productivité des plongeurs.