Détendeur à deux étages TESCOM™ série SG 2 d'usage industriel
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 4500 psig / 310 bar<br>Pression aval maximale<br>15, 25, 50, 125, 250 psig<br> 103, 172, 345, 862, 1724 kPa<br>1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar |
| Matériau du corps | Acier inoxydable, laiton nickelé |
| Matériau du siège | PCTFE, Polyimide*<br>*Selon ASTM D 6456-99 Type II Classe 1M (Meldin® 7021 ou Vespel® SP-21) |
| Matériau de la membrane | Acier inoxydable 316, néoprène |
| Matériau du filtre | Bronze fritté, valeur nominale 10 microns <br>Acier inoxydable 316 fritté, valeur nominale 10 microns |
| Matériau d’étanchéité | Téflon® ou Buna-N |
| Autres pièces | Laiton, acier inoxydable série 300 |
| Température de service | Siège en PCTFE :-40 °F à 140 °F / -40 °C à 60 °C<br>Siège en polyimide* : -40 °F à 250 °F / -40 °C à 121 °C |
| Diamètre et type d’orifice | Entrée et sortie : NPTF 1/4"<br>Accessoires : NPTF 1/4" |
| Capacité de débit | Cv = 0,06 |
| Poids | 1,8 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |