Contacteur modèle 11 TopWorx™ GO™
Caractéristiques
- Disposition des contacts en Z DMDB, disposition des contacts en C SPDT,
- Contacts de verrouillage
- Plus grande distance de détection de 9/16 po
- Température de service : 176 °C (350 °F)
- Certifiés pour une utilisation dans les zones dangereuses Zone 0 ou 1
- Certifiés pour une utilisation dans les zones dangereuses Division 1 ou 2
- Connecteurs à déconnexion rapide
- Capacités sous-marines