Industrial Sensors & Switches

Section Capteurs et contacteurs industriels

Qu’est-ce qu’un capteur ou un détecteur ?​

Les capteurs et les détecteurs sont le système nerveux des applications industrielles automatisées qui effectuent des mesures critiques de proximité, de température et d’autres conditions, et convertissent les mesures en signaux envoyés à d’autres équipements ou à des opérateurs humains. Emerson fournit une technologie de détection qui est reconnue dans les environnements et processus industriels les plus exigeants. Explorez notre vaste catalogue pour trouver le capteur adapté à vos spécifications précises et à vos protocoles de communication.

En savoir plus

Sample Image

Télécharger la brochure

Sample Image

Produits pour capteurs et détecteurs

Capteurs pneumatiques

Des capteurs qui fournissent des mesures rapides et précises dans les applications pneumatiques avec des procédés rapides et des durées de cycle courts.

Capteurs et détecteurs de proximité

Capteurs magnétiques et pneumatiques très fiables avec longueur de ligne, capacité de connexion et options de montage des capteurs.

Surveillance des vannes

Des solutions de surveillance précises pour tout environnement, compatibles avec n’importe quel système de bus, de vannes ou d’actionneurs.

SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE

SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE

    0 Articles

    Trier par :

    Recommandé
    Recommandé
    UGS produit (A-Z)
    UGS produit (Z-A)
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)