Contacteur TopWorx™ GO™ Switch modèle 52M

Le TopWorx™ 52M est un capteur de proximité à contact sec et à profil bas doté d’une face de détection en acier inoxydable 316L dans un boîtier de 12 mm conforme aux normes sectorielles. Le fonctionnement du 52M ne requiert aucune alimentation. Le commutateur est insensible à la polarité et ne requiert aucune spécification des circuits NPN ou PNP. Il peut remplacer les capteurs de proximité inductifs. En outre, le commutateur 52M peut résister à un large éventail d’intensités de 5 mA à 2A à 24 Vcc et une large gamme de températures de -40 °F à 212 °F (-40 °C à 100 °C).

Spécifications

Distance nominale de détection1,5 mm (0,060 po)
Hystérésis0,2 mm (0,008 pouce)
Élément de commandeMétal ferreux ou aimant (N)
Valeurs nominales de courant continu2 A à 24 Vcc
Valeurs nominales de courant alternatif2 A à 120 Vca
Résistance initiale de contact maximale0,5 ohm
Fréquence de commutation maximale10 Hz
Plage de température de service-40 °C à 100 °C (-40 °F à 212 °F)
Matériau du boîtierAcier inoxydable 316L