Contacteur TopWorx™ GO™ Switch modèle 71

De plus petite taille que le modèle 12, le modèle 22 est également conforme aux normes ATEX/IECEx Zone 1 et Ex « de » relatives aux zones dangereuses à sécurité augmentée et antidéflagrantes.

Caractéristiques

  • La structure monobloc en acier inoxydable durable résiste à l’humidité, aux matières solides, aux substances corrosives et aux abus, disposition des contacts en C SPDT,
  • Contacts robustes
  • La réaction rapide à rupture brusque et la faible hystérésis fournissent une indication précise de la position
  • Élimine les cassures ou les défaillances des bras de levier, des cames ou des ressorts
  • Insensible aux interférences radio
  • Fonctionne sans consommation d’énergie
  • Pas de fuite de courant
  • Modèle tout-en-un : CA, CC, N/O, N/F, courant élevé et courant faible