Contacteur modèle 73 TopWorx™ GO™
Caractéristiques
- Disposition des contacts en C unipolaire bidirectionnel
- 2 A/240 Vc.a., 3 A/120 Vc.a., 1 A/24 Vc.c.
- Boîtier en acier inoxydable 316L
- Détection d’extrémité de 0,100 po
- Boîtier en acier inoxydable 316L
- Température de service -50 à 105 °C (-58 à 221 °F)
- Entrée de câble NPT ou M20 1/2 po
- Filetages de montage 18 ou M18 5/8 po