Contrôleur de vannes TopWorx™ série DX, modèle DXR

TopWorx™ DXR concentre toute la polyvalence d’un DXP à plate-forme unique dans un boîtier en résine Valox® solide et résistant à la corrosion. Le contacteur DXR est parfait pour une utilisation en environnements corrosifs.
Les contrôleurs de vannes tout-ou-rien de la série D peuvent résister à pratiquement toutes les conditions d’installation. Sa résistance à la corrosion et sa construction robuste permettent des performances supérieures dans les applications les plus exigeantes. Ces contrôleurs sont certifiés IECEx, ATEX et UL en un seul modèle, ce qui permet aux clients internationaux de normaliser plus facilement les opérations dans leurs installations. Les contrôleurs de la série D bénéficient également des certifications NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO et EAC.
Conçue avec notre technologie de contacteur GO, notre gamme de produits de la série D offre les meilleures capacités de sa catégorie. Les contacteurs TopWorx GO sont scellés de manière hermétique pour surpasser tous les autres capteurs de position dans des conditions chaudes, froides, humides, sales, violentes, corrosives et explosives. Sa conception unique à came permet un réglage rapide et précis des positions du contacteur GO, réduisant au minimum la zone morte et l’hystérésis.

Caractéristiques

  • Boîtier en résine composite
  • Contacteurs de fin de course sans levier GO™
  • Bus de terrain FOUNDATION
  • AS-Interface
  • DeviceNet
  • Transmetteur de position 4-20 mA
  • Protocole HART
  • Détecteurs de proximité