TopWorx™ série TX – Transmetteur HART
Spécifications
| Certification | Sécurité intrinsèque, antidéflagrant et usage général |
| Indices de protection | IP66, IP67, Type UL 4/4X |
| Rotation de l’arbre | 20° à 90° (Consultez l’usine pour une détection de rotation supplémentaire de l’arbre) |
| Hystérésis | 0,5 % |
| Répétabilité | 0,5 % |
| Linéarité ¼ de tour, | 1 % de l’étendue d’échelle |
| Limites de la température de service (module HART) | Min -40 °C, Max 80 °C |
| Joints | Silicone |
| Tension aux bornes 4-20 mA/HART | Min : 10 Vcc, Typique 24 Vcc, Max : 39 Vcc |
| Position analogique | 0 à 100 % |
| Alarme haute (H) | 22,3 mA |
| Alarme basse (L) | < 3,5 mA |
| Appel de courant multipoint | 4,0 mA |
| Tension de décollement | 10,0 V |
| Résistance et capacité de l’appareil | Rx : 27,12 kOhms,<br>Cx : 6,11nF à 950 Hz |