Assi a portale Afag Serie PDL

Controllo del movimento lineare preciso ed efficiente con gli attuatori Afag PDL. Progettati per una perfetta integrazione nei sistemi di automazione industriale, questi attuatori offrono prestazioni e affidabilità superiori. Realizzati sulla base di una tecnologia avanzata, gli attuatori PDL eccellono nelle attività di movimento lineare preciso, garantendo una produttività ottimale nelle diverse applicazioni. Grazie alle velocità elevate e a un design compatto, gli attuatori Afag PDL consentono un movimento eccezionalmente efficiente e accurato, con un design robusto che garantisce una lunga durata. Migliora il controllo del movimento lineare della tua applicazione di automazione con le prestazioni affidabili dell'Afag PDL.

1 - 10 di 48 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo
Lunghezza corsa
Velocità max.
Forza costante
Forza di punta
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50444497

Afag Assi a portale Serie PDL30 50444497

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
PDL30-0090-D1990 mm3.2 m/s51 N255 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50444498

Afag Assi a portale Serie PDL30 50444498

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
PDL30-0150-D19150 mm3.2 m/s51 N255 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50444499

Afag Assi a portale Serie PDL30 50444499

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
PDL30-0250-D19250 mm3.2 m/s51 N255 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50444500

Afag Assi a portale Serie PDL30 50444500

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
PDL30-0350-D19350 mm3.2 m/s51 N255 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50444501

Afag Assi a portale Serie PDL30 50444501

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
PDL30-0450-D19450 mm3.2 m/s51 N255 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50444502

Afag Assi a portale Serie PDL30 50444502

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
PDL30-0550-D19550 mm3.2 m/s51 N255 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50444503

Afag Assi a portale Serie PDL30 50444503

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
PDL30-0650-D19650 mm3.2 m/s51 N255 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50444504

Afag Assi a portale Serie PDL30 50444504

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
PDL30-0130-D20130 mm3.2 m/s51 N255 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50444505

Afag Assi a portale Serie PDL30 50444505

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
PDL30-0230-D20230 mm3.2 m/s51 N255 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50444506

Afag Assi a portale Serie PDL30 50444506

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
PDL30-0330-D20330 mm3.2 m/s51 N255 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO