Afag Assi a portale Serie PDL30 50444502

Codice:

AVENTICS-50444502

Portal axis PDL30-0550-D19

Specifiche

TipoPDL30-0550-D19
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H550 mm
Peso netto11.8 kg
Peso movimentato3.11 kg
AzionamentoMotore lineare, elettrico
Velocità max.3.2 m/s
Forza permanente51 N
Forza di punta255 N
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Ripetibilità con sistema di misura della corsa esterno+/- 0.02 mm
Contenuto nella fornitura4x bussola di centraggio Ø9x4
AccessoriSistema di misura della corsa esterno PDL30/40, Set di collegamento VS 516, Dado a T M8, Cavo motore M17, Regolatore C11xx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore S01-72/1000, trifase
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri regolatori, Altri alimentatori, Consolle nel programma montanti, Catena portacavi su richiesta