Afag Moduli rotativi serie RM 16 11001699

Codice:

AVENTICS-11001699

Rotary module RMZ 16

Specifiche

TipoRMZ-16
Griglia di fissaggio48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Peso netto0.91 kg
Consumo d'aria (180°)0.048 L
Tempo di oscillazione min. 180°0.16 s
Tempo di oscillazione min. 180°0.3 s
Carico utile massimo radiale800 N
Carico utile max. assiale800 N
Angolo di rotazione0-180°
Intensità acustica58 dB (A)
Coppia0.6 Nm
Precisione angolare0.1°
Posizioni4
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø9x4, 2x vite d'arresto AS 08/40, 1x chiavetta 5x5x10, 2x ammortizzatori SD M8x1 -3
AccessoriCilindro supplementare RM-16, Cilindro di posizione intermedia RM-16, Kit di estensione cilindro di posizione intermedia RM-16, Kit di montaggio ammortizzatori RM-16, Supporto di fissaggio RM-16 / RM-25, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, 2x cilindro di posizione intermedia RMZ-16/360°
Accessori alternativiINI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1