Moduli rotativi Afag serie RM/RMZ
Afag™ Moduli rotativi serie RM 16 11001697
| Tipo | Griglia di fissaggio | Consumo d'aria | Posizioni |
|---|---|---|---|
| RM 16 | 48 mm | 0.27 L | 2 |
Afag™ Moduli rotativi serie RM 16 11001699
| Tipo | Griglia di fissaggio | Consumo d'aria | Posizioni |
|---|---|---|---|
| RMZ-16 | 48 mm | 0.048 L | 4 |
Afag™ Moduli rotativi serie RM 16 11001700
| Tipo | Griglia di fissaggio | Consumo d'aria | Posizioni |
|---|---|---|---|
| RMZ-16/2 | 48 mm | 0.048 L | 4 |
Afag™ Moduli rotativi serie RM 16 11001702
| Tipo | Griglia di fissaggio | Consumo d'aria | Posizioni |
|---|---|---|---|
| RM-16-SD | 48 mm | 0.27 L | 2 |
Afag™ Moduli rotativi serie RM 12 11001736
| Tipo | Griglia di fissaggio | Consumo d'aria | Posizioni |
|---|---|---|---|
| RM 12 | 48 mm | 0.013 L | 2 |
Afag™ Moduli rotativi serie RM 12 11001737
| Tipo | Griglia di fissaggio | Consumo d'aria | Posizioni |
|---|---|---|---|
| RMZ-12 | 48 mm | 0.021 L | 4 |
Afag™ Moduli rotativi serie RM 12 11001739
| Tipo | Griglia di fissaggio | Consumo d'aria | Posizioni |
|---|---|---|---|
| RM 12-SD | 48 mm | 0.013 L | 2 |
Afag™ Moduli rotativi serie RM 25 11001780
| Tipo | Griglia di fissaggio | Consumo d'aria | Posizioni |
|---|---|---|---|
| RM 25 | 48 x 48 mm | 0.12 L | 2 |
Afag™ Moduli rotativi serie RM 25 11001781
| Tipo | Griglia di fissaggio | Consumo d'aria | Posizioni |
|---|---|---|---|
| RMZ 25/1 | 48 x 48 mm | 0.14 L | 3 |
Afag™ Moduli rotativi serie RM 25 11001782
| Tipo | Griglia di fissaggio | Consumo d'aria | Posizioni |
|---|---|---|---|
| RMZ 25/2 | 48 x 48 mm | 0.14 L | 4 |