Afag Moduli rotativi serie RM 12 11001736

Codice:

AVENTICS-11001736

Visualizza la scheda tecnica
Rotary module RM 12

Specifiche

TipoRM 12
Griglia di fissaggio48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Peso netto0.323 kg
Consumo d'aria (180°)0.013 L
Tempo di oscillazione min. 180°0.11 s
Tempo di oscillazione min. 180°0.18 s
Carico utile massimo radiale220 N
Carico utile max. assiale220 N
Angolo di rotazione0-180°
Intensità acustica54 dB (A)
Coppia0.3 Nm
Precisione angolare0.13°
Posizioni2
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø9x4, 2x vite d'arresto AS 08/25, 1x chiavetta 4x4x10
AccessoriFlangia di rotazione RM 12, Cilindro di posizione intermedia RMZ 12, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1