Afag Moduli rotativi serie RM 25 11001780

Codice:

AVENTICS-11001780

Visualizza la scheda tecnica
Rotary module RM 25

Specifiche

TipoRM 25
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5, G 1/8
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Peso netto2 kg
Consumo d'aria (180°)0.12 L
Tempo di oscillazione min. 180°0.5 s
Tempo di oscillazione min. 180°0.7 s
Carico utile massimo radiale800 N
Carico utile max. assiale800 N
Angolo di rotazione0-180°
Intensità acustica60 dB (A)
Coppia2.5 Nm
Precisione angolare0.083°
Posizioni2
Posizione di montaggioA piacere