Afag Pinza universale UG 25 50030772

Codice:

AFAG-50030772

Visualizza la scheda tecnica
Universal gripper UG 25 NC

Specifiche

Griglia di fissaggio30 x 30 mm
Fori di fissaggio4,3 mm
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Diametro del cilindro25 mm
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Peso netto0.389 kg
Consumo d'aria / ciclo0.0552 L
Tempo di presa0.05 s
Tempo di chiusura = Peso del dito0.20 s = 250 g, 0.05 s = 150 g, 0.03 s = -
Forza di presa in apertura268 N
Forza di presa in chiusura366 N
Peso max. consentito per ciascuna dita di presa250 g
Forza della molla66 N
Corsa di apertura2 x 6 mm
Ripetibilità+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø7x3, 2x vite di montaggio M4x35, 4x vite di montaggio M4x55
AccessoriINI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1