Pinze universali Afag Serie UG

Size
Prova la versatilità e l'affidabilità delle pinze universali UG di Afag. Progettate per una perfetta integrazione nei sistemi di automazione, queste pinze offrono prestazioni eccezionali nella movimentazione di un'ampia gamma di oggetti. Grazie ai materiali robusti e alle funzionalità avanzate, le UG assicurano prese precise e risultati costanti in diverse applicazioni industriali. Affidati all'esperienza, alle tecnologie innovative e alle soluzioni di presa efficienti e affidabili di Afag per vincere le sfide più impegnative dell'automazione.

1 - 6 di 6 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo
Griglia di fissaggio
Forza di presa in apertura
Forza di presa in chiusura
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50030771

Afag Pinza universale UG 25 50030771

TipoGriglia di fissaggioForza di presa in aperturaForza di presa in chiusura
UG 25 NN30 x 30 mm334 N300 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50030772

Afag Pinza universale UG 25 50030772

TipoGriglia di fissaggioForza di presa in aperturaForza di presa in chiusura
UG 25 NC30 x 30 mm268 N366 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50030773

Afag Pinza universale UG 25 50030773

TipoGriglia di fissaggioForza di presa in aperturaForza di presa in chiusura
UG 25 NO30 x 30 mm407 N227 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50032661

Afag Pinza universale UG 20 50032661

TipoGriglia di fissaggioForza di presa in aperturaForza di presa in chiusura
UG 20 NN20 x 20 mm178 N150 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50032663

Afag Pinza universale UG 20 50032663

TipoGriglia di fissaggioForza di presa in aperturaForza di presa in chiusura
UG 20 NC20 x 20 mm139 N188 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50032664

Afag Pinza universale UG 20 50032664

TipoGriglia di fissaggioForza di presa in aperturaForza di presa in chiusura
UG 20 NO20 x 20 mm226 N105 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO