Afag Pinza universale UG 20 50032664

Codice:

AFAG-50032664

Visualizza la scheda tecnica
Universal gripper UG 20 NO

Specifiche

Griglia di fissaggio20 x 20 mm
Fori di fissaggio3,2 mm
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Diametro del cilindro20 mm
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Peso netto0.43 kg
Consumo d'aria / ciclo0.0239 L
Tempo di presa0.03 s
Tempo di chiusura = Peso del dito0.20 s = 150 g, 0.05 s = 100 g, 0.03 s = 80 g
Forza di presa in apertura226 N
Forza di presa in chiusura105 N
Peso max. consentito per ciascuna dita di presa150 g
Forza della molla48 N
Corsa di apertura2 x 4 mm
Ripetibilità+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø5x2.5, 2x vite di montaggio M3x30, 4x vite di montaggio M3x50
AccessoriINI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1
Accessori alternativiINI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NO-M8x1, INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO