Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-3 50113773

Codice:

AVENTICS-50113773

Base module SA-3-050

Specifiche

TipoSA-3-050
Diametro vite10 mm
Passo vite10
Ø albero motore6 mm
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H50 mm
Peso netto1.35 kg
Peso movimentato0.6 kg
Peso azionamento0.25 kg
Peso motore0.6 kg
Intensità acustica65 dB (A)
Momento di azionamento max.0.17 Nm
Inerzia mandrino9.58 g cm²
AzionamentoServo AC
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.1 m/s
Accelerazione max. m/s225 m/s²
Forza di punta100 N
Sistema di misuraResolver
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere