Asse mandrino telescopico Afag Serie SA

Gli assi mandrino telescopico Afag SA sono progettati per assicurare precisione, prestazioni durature e una perfetta integrazione nei sistemi di automazione. Grazie a caratteristiche avanzate e a una struttura resistente, la Serie SA assicura un funzionamento affidabile ed efficiente in diverse applicazioni industriali. Sia che abbiate bisogno di un posizionamento accurato o di un'attuazione rapida, gli assi mandrino Afag offrono la versatilità e l'affidabilità necessarie per ottimizzare i vostri processi. Elevate le vostre operazioni con l'asse mandrino telescopico SA di Afag.

1 - 10 di 18 risultati per prodotti
Selezionare colonne
 类型
行程
峰值功率
最大速度
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50113773

Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-3 50113773

 类型行程峰值功率最大速度
SA-3-05050 mm100 N1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50113781

Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-3 50113781

 类型行程峰值功率最大速度
SA-3-100100 mm100 N1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50113798

Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-6 50113798

 类型行程峰值功率最大速度
SA-6-100100 mm200 N1.5 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50113800

Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-6 50113800

 类型行程峰值功率最大速度
SA-6-200200 mm200 N1.5 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50113804

Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-6 50113804

 类型行程峰值功率最大速度
SA-6-300300 mm200 N1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50249011

Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-1 50249011

 类型行程峰值功率最大速度
SA-1-05050 mm50 N1.2 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50249013

Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-1 50249013

 类型行程峰值功率最大速度
SA-1-100100 mm50 N1.2 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50249014

Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-1 50249014

 类型行程峰值功率最大速度
SA-1-150150 mm50 N1.2 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50251726

Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-3 50251726

 类型行程峰值功率最大速度
SA-3-150150 mm100 N1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50471882

Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-1 50471882

 类型行程峰值功率最大速度
SA-1-050-FL50 mm150 N0.3 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO