Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-6 50113804

Codice:

AVENTICS-50113804

Base module SA-6-300

Specifiche

TipoSA-6-300
Diametro vite12.7 mm
Passo vite25,4
Ø albero motore8 mm
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H300 mm
Peso netto4.5 kg
Peso movimentato1.32 kg
Peso azionamento0.44 kg
Peso motore1.57 kg
Intensità acustica65 dB (A)
Momento di azionamento max.0.85 Nm
Inerzia mandrino70.89 g cm²
AzionamentoServo AC
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.1 m/s
Accelerazione max. m/s225 m/s²
Forza di punta200 N
Sistema di misuraResolver
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere