Afag Assi a portale Serie PDZ-200 50228209

Codice:

AVENTICS-50228209

Portal axis PDZ-200-XXX

Specifiche

TipoPDZ-200
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Ø albero cavo55 mm
Corsa max.5260 mm
Peso netto35.6 kg
Peso movimentato11.8 kg
Peso corsa da +100 mm2.5 kg
Sezione profilo B x H200 x 114 mm
Lunghezza moduloH + 662 mm
Larghezza cinghia dentata100 mm
Grandezza scanalature inferiore/laterale12/8 mm
Distanza scanalature inferiore150 mm
Quantità di guide lineari2
Coppia178.3 Nm
Tipo di protezioneIP30
Costante di avanzamento280 mm/U
Velocità max.5 m/s
Accelerazione max. m/s250 m/s²
Forza periferica max.4000 N
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Posizione di montaggioA piacere