Assi a portale Afag Serie PDZ

Gli assi a portale all'avanguardia Afag PDZ offrono un'automazione lineare di alto livello. Progettati per garantire precisione e affidabilità, questi prodotti si integrano alla perfezione nel sistema esistente, offrendo efficienza e accuratezza impareggiabili. Realizzato con materiali durevoli e di alta qualità e con una tecnologia avanzata, gli assi Afag PDZ garantiscono un movimento lineare regolare e affidabile e una produttività ottimizzata nei processi di automazione.

1 - 3 di 3 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo
Velocità max.
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50228209

Afag Assi a portale Serie PDZ-200 50228209

TipoVelocità max.
PDZ-2005 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50245033

Afag Assi a portale Serie PDZ-160 50245033

TipoVelocità max.
PDZ-1605 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50394896

Afag Assi a portale Serie PDZ-128 50394896

TipoVelocità max.
PDZ-1283 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO