Afag Assi a portale Serie PEZ-100 50231524

Codice:

AVENTICS-50231524

Portal axis PEZ-100-XXX

Specifiche

TipoPEZ-100
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Ø albero cavo55 mm
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Corsa max.5260 mm
Peso netto18.3 kg
Peso movimentato5 kg
Peso corsa da +100 mm1.4 kg
Sezione profilo B x H100 x 114 mm
Lunghezza moduloH + 638 mm
Larghezza cinghia dentata50 mm
Grandezza scanalature inferiore/laterale8/6 mm
Distanza scanalature inferiore68 mm
Quantità di guide lineari1
Coppia89.1 Nm
Tipo di protezioneIP30
Costante di avanzamento280 mm/U
Velocità max.5 m/s
Accelerazione max. m/s250 m/s²
Forza periferica max.2000 N