Assi a portale Afag Serie PEZ

Scoprite la precisione e l'affidabilità degli assi a portale Afag PEZ. Progettati per una perfetta integrazione nel sistema di automazione lineare, questi assi a portale offrono prestazioni eccezionali nelle applicazioni di controllo della movimentazione e la massima efficienza in un'ampia gamma di applicazioni. Grazie al design avanzato e ai materiali di alta qualità, gli assi a portale PEZ assicurano un funzionamento accurato e affidabile in ambienti industriali. Affidatevi all'esperienza e alla tecnologia innovativa di Afag per creare soluzioni affidabili in grado di ottimizzare i processi di automazione lineare.

1 - 4 di 4 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo
Velocità max.
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50231524

Afag Assi a portale Serie PEZ-100 50231524

TipoVelocità max.
PEZ-1005 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50245031

Afag Assi a portale Serie PEZ-65 50245031

TipoVelocità max.
PEZ-655 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50245032

Afag Assi a portale Serie PEZ-80 50245032

TipoVelocità max.
PEZ-805 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50394895

Afag Assi a portale Serie PEZ-52 50394895

TipoVelocità max.
PEZ-523 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO