Afag Assi a portale Serie PEZ-65 50245031

Codice:

AVENTICS-50245031

Portal axis PEZ-65-XXX

Specifiche

TipoPEZ-65
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Ø albero cavo32 mm
Corsa max.3760 mm
Peso netto5.2 kg
Peso movimentato1.7 kg
Peso corsa da +100 mm0.54 kg
Sezione profilo B x H65 x 70 mm
Lunghezza moduloH + 413 mm
Larghezza cinghia dentata30 mm
Grandezza scanalature inferiore/laterale6/5 mm
Distanza scanalature inferiore43 mm
Quantità di guide lineari1
Coppia14.2 Nm
Tipo di protezioneIP30
Costante di avanzamento165 mm/U
Velocità max.5 m/s
Accelerazione max. m/s250 m/s²
Forza periferica max.540 N
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Posizione di montaggioA piacere