Afag Assi a portale Serie PDZ-160 50245033

Codice:

AVENTICS-50245033

Portal axis PDZ-160-XXX

Specifiche

TipoPDZ-160
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Ø albero cavo40 mm
Corsa max.3650 mm
Peso netto20.8 kg
Peso movimentato6.8 kg
Peso corsa da +100 mm1.62 kg
Sezione profilo B x H160 x 90 mm
Lunghezza moduloH + 574 mm
Larghezza cinghia dentata80 mm
Grandezza scanalature inferiore/laterale8/6 mm
Distanza scanalature inferiore120 mm
Quantità di guide lineari2
Coppia114.1 Nm
Tipo di protezioneIP30
Costante di avanzamento224 mm/U
Velocità max.5 m/s
Accelerazione max. m/s250 m/s²
Forza periferica max.3200 N
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Posizione di montaggioA piacere