Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-1 50249011

Codice:

AVENTICS-50249011

Base module SA-1-050

Specifiche

TipoSA-1-050
Diametro vite8 mm
Passo vite12 mm
Ø albero motore5 mm
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H50 mm
Peso netto0.8 kg
Peso movimentato0.45 kg
Peso azionamento0.15 kg
Peso motore0.45 kg
Intensità acustica65 dB (A)
Momento di azionamento max.0.07 Nm
Inerzia mandrino3.08 g cm²
AzionamentoServo AC
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.1.2 m/s
Accelerazione max. m/s225 m/s²
Forza di punta50 N
Sistema di misuraResolver
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere