Afag Moduli rotativi Serie RE-50 50285554

Codice:

AVENTICS-50285554

6835,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Rotary module RE-50

Specifiche

TipoRE-50 FL 230V
Griglia di fissaggio30 x 30 mm
Griglia di fissaggio alternativa38 x 38 mm
Griglia di fissaggio posteriore58 mm
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Peso netto0.575 kg
Carico utile massimo radiale200 N
Carico utile max. assiale200 N
Numero di giri200 1/min
Intensità acustica< 65 dB (A)
Ø albero cavo6.2 mm
Numero di giri nominale117 1/min
Tensione di esercizio230 V DC
Momento torcente nominale0.75 Nm
Coppia massima in uscita1.8 Nm
Momento di ribaltamento statico massimo93 Nm
Momento di ribaltamento dinamico massimo15 Nm
Stabilità5.8 Nm/arcmin
Tipo di protezioneIP40
Rapportoi = 30
Ripetibilità+/- 0.0017 mm
Posizione di montaggioA piacere