Moduli rotativi Afag Serie RE

I moduli rotativi Afag RE offrono prestazioni senza pari nei sistemi di automazione. Realizzati con precisione e tecnologia all'avanguardia, questi moduli offrono affidabilità ed efficienza eccezionali. La Serie RE offre funzionalità ottimali, posizionamento preciso e azionamento rapido in diverse applicazioni industriali. Grazie alla struttura robusta e alle funzioni avanzate, assicurano un'integrazione perfetta e prestazioni superiori nei vostri processi di automazione. Elevate le vostre operazioni con la qualità e la versatilità senza pari dei moduli rotativi RE di Afag e raggiungete nuovi standard di precisione e produttività nei vostri sistemi automatizzati.

1 - 8 di 8 risultati per prodotti
Selezionare colonne
 类型
 工装栅格板
额定电压
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50285554

Afag Moduli rotativi Serie RE-50 50285554

 类型 工装栅格板额定电压
RE-50 FL 230V30 x 30 mm230 V DC
6835,00 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50285555

Afag Moduli rotativi Serie RE-75 50285555

 类型 工装栅格板额定电压
RE-75 FL 230V48 x 48 mm230 V DC
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50294005

Afag Moduli rotativi Serie RE-50 50294005

 类型 工装栅格板额定电压
RE-50 230V30 x 30 mm230 V DC
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50294006

Afag Moduli rotativi Serie RE-75 50294006

 类型 工装栅格板额定电压
RE-75 230V48 x 48 mm230 V DC
3686,62 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50328767

Afag Moduli rotativi Serie RE-50 50328767

 类型 工装栅格板额定电压
RE-50 FL 18-100V30 x 30 mm18 - 100 V DC
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50328768

Afag Moduli rotativi Serie RE-50 50328768

 类型 工装栅格板额定电压
RE-50 18-100V30 x 30 mm18 - 100 V DC
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50545219

Afag Moduli rotativi Serie RE-75 50545219

 类型 工装栅格板额定电压
RE-75 18-100V A48 x 48 mm18 - 100 V DC
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50545220

Afag Moduli rotativi Serie RE-75 50545220

 类型 工装栅格板额定电压
RE-75 FL 18-100V A48 x 48 mm18 - 100 V DC
AGGIUNGI ALL'ELENCO