Specifiche
| Tipo | RE-50 230V |
| Griglia di fissaggio | 30 x 30 mm |
| Griglia di fissaggio alternativa | 38 x 38 mm |
| Griglia di fissaggio posteriore | 58 mm |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Peso netto | 0.5 kg |
| Carico utile massimo radiale | 200 N |
| Carico utile max. assiale | 200 N |
| Numero di giri | 200 1/min |
| Intensità acustica | < 65 dB (A) |
| Ø albero cavo | 6.2 mm |
| Numero di giri nominale | 117 1/min |
| Tensione di esercizio | 230 V DC |
| Momento torcente nominale | 0.75 Nm |
| Coppia massima in uscita | 1.8 Nm |
| Momento di ribaltamento statico massimo | 93 Nm |
| Momento di ribaltamento dinamico massimo | 15 Nm |
| Stabilità | 5.8 Nm/arcmin |
| Tipo di protezione | IP40 |
| Rapporto | i = 30 |
| Ripetibilità | +/- 0.0017 mm |
| Posizione di montaggio | A piacere |