Afag Moduli rotativi Serie RE-75 50294006
Codice:
Specifiche
| Tipo | RE-75 230V |
| Griglia di fissaggio | 48 x 48 mm |
| Griglia di fissaggio alternativa | 60 x 60 mm |
| Griglia di fissaggio posteriore | 48 x 48 mm |
| Griglia di fissaggio flangia | 88 mm |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Peso netto | 1.48 kg |
| Carico utile massimo radiale | 600 N |
| Carico utile max. assiale | 600 N |
| Numero di giri | 200 1/min |
| Intensità acustica | < 65 dB (A) |
| Ø albero cavo | 13.5 mm |
| Numero di giri nominale | 100 1/min |
| Tensione di esercizio | 230 V DC |
| Momento torcente nominale | 3.5 Nm |
| Coppia massima in uscita | 9 Nm |
| Momento di ribaltamento statico massimo | 230 Nm |
| Momento di ribaltamento dinamico massimo | 75 Nm |
| Stabilità | 23.5 Nm/arcmin |
| Tipo di protezione | IP40 |
| Rapporto | i = 30 |
| Ripetibilità | +/- 0.0017 mm |