Afag Assi a portale Serie PEZ-52 50394895

Codice:

AVENTICS-50394895

Portal axis PEZ-52-XXX

Specifiche

TipoPEZ-52
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Ø albero cavo22 mm
Corsa H1800 mm
Peso netto2.5 kg
Peso movimentato0.8 kg
Peso corsa da +100 mm0.34 kg
Sezione profilo B x H52 x 56 mm
Lunghezza moduloH + 296 mm
Larghezza cinghia dentata25 mm
Grandezza scanalature inferiore/laterale5/5 mm
Distanza scanalature inferiore36 mm
Quantità di guide lineari1
Coppia5 Nm
Tipo di protezioneIP 30
Costante di avanzamento126 mm/U
Velocità max.3 m/s
Accelerazione max. m/s230 m/s²
Forza periferica max.250 N
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Posizione di montaggioA piacere