Specifiche
| Tipo | PDL40- 0160-HP-D28 |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Corsa H | 160 mm |
| Peso netto | 13.6 kg |
| Peso movimentato | 6.3 kg |
| Azionamento | Motore lineare, elettrico |
| Velocità max. | 2 m/s |
| Forza permanente | 203 N |
| Forza di punta | 1024 N |
| Ripetibilità | +/- 0.05 mm |
| Ripetibilità con sistema di misura della corsa esterno | +/- 0.02 mm |
| Contenuto nella fornitura | 4x bussola di centraggio Ø9x4 |
| Accessori | Sistema di misura della corsa esterno PDL30/40, Set di collegamento VS 516, Dado a T M8, Cavo motore M17, Regolatore C11xx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore T01-72/1500 Multi, trifase |
| Accessori alternativi | Altri cavi motore, Altri regolatori, Altri alimentatori, Consolle nel programma montanti, Catena portacavi su richiesta |