Afag Serie DG 20 pinza rotante, posizione iniziale 90° 50452096
Codice:
Specifiche
| Tipo | DG 20-90° |
| Griglia di fissaggio | 38 mm |
| Pressione di esercizio min/max | 6 +/- 1 bar |
| Raccordo pneumatico P | M5 |
| Temperatura di esercizio min. | 10 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Corsa ganascia | 2 x 6 mm |
| Peso netto | 0.635 kg |
| Carico utile max. consentito | 3.5 kg cm² |
| Forza di presa | 60 N |
| Diametro del cilindro pinza | 20 / 6 mm |
| Diametro del cilindro rotazione | 25 / 6 mm |
| Richiesta rotazione | 0° / 180° opp. 90° |
| Richiesta presa | aperto |
| Angolo di rotazione | 180° |
| Tempo di oscillazione min. 180° | 0.26 s |
| Intensità acustica | < 65 dB (A) |
| Ripetibilità | +/- 0.03 mm |
| Precisione angolare | +/- 0.05° |
| Coppia | 0.55 Nm |
| Contenuto nella fornitura | 2x bussola di centraggio Ø8x3,5, 2x vite di montaggio con brugola esagonale M5x16, 2x vite di montaggio M5x45, 2x Prigioniero M3x3, 4x Prigioniero M5x4 |
| Accessori | Finecorsa 90° DG 20 (posizione iniziale 90°), Set di montaggio portasensori DG 20 |