Pinza rotante Afag Serie DG

Size
Visualizza il catalogo
Le pinze rotanti Afag DG offrono prestazioni ottimali e un controllo preciso del movimento nei sistemi di automazione. Queste pinze offrono un'integrazione perfetta e un movimento lineare fluido, assicurando un funzionamento affidabile in diverse applicazioni industriali. Con un design compatto ed efficiente, le pinze rotanti DG massimizzano l'utilizzo dello spazio, assicurando al contempo un'elevata produttività e una maggiore funzionalità. Le caratteristiche avanzate assicurano prestazioni precise e costanti e rendono queste pinze rotanti ideali per le attività di automazione più impegnative. Elevate i vostri sistemi di controllo del movimento con l'ingegneria Afag e raggiungete nuovi standard di affidabilità, efficienza e prestazioni nelle soluzioni di automazione.

1 - 5 di 5 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo
Griglia di fissaggio
Raccordo pneumatico P
Forza di presa
Carico utile max.
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50294010

Afag Pinza rotante Serie DG 16 50294010

TipoGriglia di fissaggioRaccordo pneumatico PForza di presaCarico utile max.
DG 1630 mmM335 N0.5 kg cm²
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50407663

Afag Serie DG 16 pinza rotante, posizione iniziale 90° 50407663

TipoGriglia di fissaggioRaccordo pneumatico PForza di presaCarico utile max.
DG 16-90°30 mmM335 N0.5 kg cm²
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50432971

Afag Pinza rotante Serie DG 20 50432971

TipoGriglia di fissaggioRaccordo pneumatico PForza di presaCarico utile max.
DG 2038 mmM560 N3.5 kg cm²
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50452096

Afag Serie DG 20 pinza rotante, posizione iniziale 90° 50452096

TipoGriglia di fissaggioRaccordo pneumatico PForza di presaCarico utile max.
DG 20-90°38 mmM560 N3.5 kg cm²
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50453081

Afag Pinza rotante Serie DG 16-W 50453081

TipoGriglia di fissaggioRaccordo pneumatico PForza di presaCarico utile max.
DG 16-W30 mmM327 N1.5 kg cm²
AGGIUNGI ALL'ELENCO