Afag Pinza rotante Serie DG 16-W 50453081

Codice:

AVENTICS-50453081

Rotary gripper angled DG 16-W

Specifiche

TipoDG 16-W
Griglia di fissaggio30 mm
Pressione di esercizio min/max6 +/- 1 bar
Raccordo pneumatico PM3
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa ganascia2 x 4 mm
Peso netto0.326 kg
Carico utile max. consentito1.5 kg cm²
Forza di presa27 N
Diametro del cilindro pinza16 / 4 mm
Diametro del cilindro rotazione20 / 10 mm
Richiesta rotazione0° / 180° opp. 90°
Richiesta presaaperto
Angolo di rotazione180°
Tempo di oscillazione min. 180°0.22 s
Intensità acustica< 65 dB (A)
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Precisione angolare+/- 0.05°
Coppia0.4 Nm