Afag Slitta elettrica ES40 50465220

Codice:

AVENTICS-50465220

Electro slide ES40-200

Specifiche

TipoES40-200
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H200 mm
Peso netto11.65 kg
Peso movimentato6.48 kg
Tensione nominale72 V DC
AzionamentoMotore lineare, elettrico
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.2 m/s
Accelerazione max. m/s220 m/s²
Forza permanente145 N
Forza di punta550 N
Costante di forza22 N/A
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Ripetibilità con sistema di misura della corsa esterno+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø12x4,8, 4x vite di montaggio M8x25
AccessoriMagSpring laterale/anteriore, Sistema di misura della corsa esterno ES40, Cavo motore M17, Regolatore C1xxx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore T01-72/1500 Multi, trifase
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri regolatori, Altri alimentatori