Slitte elettriche Afag serie ES40
Afag Slitta elettrica ES40 50465218
| Tipo | Lunghezza corsa | Velocità max. | Forza costante | Forza di punta |
|---|---|---|---|---|
| ES40-100-SL | 100 mm | 2 m/s | 145 N | 550 N |
Afag Slitta elettrica ES40 50465219
| Tipo | Lunghezza corsa | Velocità max. | Forza costante | Forza di punta |
|---|---|---|---|---|
| ES40-100 | 100 mm | 2 m/s | 145 N | 550 N |
Afag Slitta elettrica ES40 50465220
| Tipo | Lunghezza corsa | Velocità max. | Forza costante | Forza di punta |
|---|---|---|---|---|
| ES40-200 | 200 mm | 2 m/s | 145 N | 550 N |
Afag Slitta elettrica ES40 50465221
| Tipo | Lunghezza corsa | Velocità max. | Forza costante | Forza di punta |
|---|---|---|---|---|
| ES40-300 | 300 mm | 2 m/s | 145 N | 550 N |
Afag Slitta elettrica ES40 50465222
| Tipo | Lunghezza corsa | Velocità max. | Forza costante | Forza di punta |
|---|---|---|---|---|
| ES40-400 | 400 mm | 2 m/s | 145 N | 550 N |
Afag Slitta elettrica ES40 50465223
| Tipo | Lunghezza corsa | Velocità max. | Forza costante | Forza di punta |
|---|---|---|---|---|
| ES40-500 | 500 mm | 1.8 m/s | 145 N | 550 N |
Afag Slitta elettrica ES40-2S 50595445
| Tipo | Lunghezza corsa | Velocità max. | Forza costante | Forza di punta |
|---|---|---|---|---|
| ES40-100 -SL-2S | 100 mm | 2.9 m/s | 170 N | 572 N |
Afag Slitta elettrica ES40-2S 50595446
| Tipo | Lunghezza corsa | Velocità max. | Forza costante | Forza di punta |
|---|---|---|---|---|
| ES40-100 -2S | 100 mm | 2 m/s | 170 N | 572 N |
Afag Slitta elettrica ES40-2S 50595447
| Tipo | Lunghezza corsa | Velocità max. | Forza costante | Forza di punta |
|---|---|---|---|---|
| ES40-200-2S | 200 mm | 2 m/s | 170 N | 572 N |
Afag Slitta elettrica ES40-2S 50595448
| Tipo | Lunghezza corsa | Velocità max. | Forza costante | Forza di punta |
|---|---|---|---|---|
| ES40-300-2S | 300 mm | 2 m/s | 170 N | 572 N |