Afag Slitta elettrica ES40 50465223

Codice:

AVENTICS-50465223

Electro slide ES40-500

Specifiche

TipoES40-500
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H500 mm
Peso netto17.11 kg
Peso movimentato10.5 kg
Tensione nominale72 V DC
AzionamentoMotore lineare, elettrico
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.1.8 m/s
Accelerazione max. m/s218 m/s²
Forza permanente145 N
Forza di punta550 N
Costante di forza22 N/A
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Ripetibilità con sistema di misura della corsa esterno+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø12x4,8, 4x vite di montaggio M8x25
AccessoriMagSpring laterale/anteriore, Sistema di misura della corsa esterno ES40, Cavo motore M17, Regolatore C1xxx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore T01-72/1500 Multi, trifase
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri regolatori, Altri alimentatori