Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-3 50471887

Codice:

AVENTICS-50471887

Base module SA-3-150-FL

Specifiche

TipoSA-3-150-FL
Diametro vite10 mm
Passo vite5
Ø albero motore6 mm
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H150 mm
Peso netto1.95 kg
Peso movimentato0.9 kg
Peso azionamento0.25 kg
Peso motore0.6 kg
Intensità acustica65 dB (A)
Momento di azionamento max.0.17 Nm
Inerzia mandrino17.24 g cm²
AzionamentoServo AC
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.0.5 m/s
Accelerazione max. m/s225 m/s²
Forza di punta300 N
Sistema di misuraResolver
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere