Afag Modulo rotatorio intelligente serie SREH-50 IOL 50503985

Codice:

AVENTICS-50503985

3150,32 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Smart rotary module SREH-50-IOL

Specifiche

TipoSREH-50-IOL
Griglia di fissaggio38 x 38 mm
Griglia di fissaggio posteriore38 x 38 mm
Griglia di fissaggio flangia20 x 20, 30 x 30, 38 mm
Griglia di fissaggio lato38 mm
Filettatura di fissaggioM3 / M4 / M5
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.35 °C
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Peso proprio0.6 kg
Carico utile massimo radiale1350 N
Carico utile max. assiale1350 N
Numero di giri al minimo640/716 min
Intensità acustica< 65 dB (A)
Ø albero cavo8.5 mm
Numero di giri nominale480 1/min
Momento d’inerzia di massa max.0.0015 kg cm²
Tensione di esercizio24 V DC
Corrente nominale3 A
Corrente, max.5 A
Multiturn senza correnteAnello LED