Modulo rotatorio intelligente Afag serie SREH-50 IOL

Il modulo rotatorio intelligente Afag SREH-50 IOL è una soluzione all'avanguardia per il controllo preciso del movimento rotatorio nei sistemi di automazione. Progettato con funzioni intuitive e tecnologia all'avanguardia, questo modulo offre prestazioni e versatilità senza pari. L'SREH-50 IOL è dotato di funzionalità di I/O integrate, che consentono una comunicazione e un'integrazione perfetta con altri componenti della configurazione di automazione. Il design compatto e la struttura robusta assicurano un funzionamento affidabile in ambienti industriali difficili. Utilizzato in applicazioni pick-and-place, nell'indicizzazione rotativa o nei sistemi di movimentazione dei materiali, il modulo rotatorio intelligente SREH-50 IOL di Afag offre precisione ed efficienza eccezionali, migliorando i vostri processi di automazione con un controllo del movimento rotatorio intelligente e affidabile.

1 - 2 di 2 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo
Griglia di fissaggio
Tensione di esercizio
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50503985

Afag Modulo rotatorio intelligente serie SREH-50 IOL 50503985

TipoGriglia di fissaggioTensione di esercizio
SREH-50-IOL38 x 38 mm24 V DC
3150,32 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50596230

Afag Modulo rotatorio intelligente Afag serie SREH-50 IOL 50596230

TipoGriglia di fissaggioTensione di esercizio
SREH-50-IOL-DP38 x 38 mm24 V DC
AGGIUNGI ALL'ELENCO