Afag Moduli rotativi Serie RE-75 50545219

Codice:

AVENTICS-50545219

Rotary module RE-75 18-100V A w/o flan

Specifiche

TipoRE-75 18-100V A
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Griglia di fissaggio alternativa60 x 60 mm
Griglia di fissaggio posteriore48 x 48 mm
Griglia di fissaggio flangia88 mm
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Peso netto1.48 kg
Carico utile massimo radiale600 N
Carico utile max. assiale600 N
Numero di giri200 1/min
Intensità acustica< 65 dB (A)
Ø albero cavo13.5 mm
Numero di giri nominale100 1/min
Tensione di esercizio18 - 100 V DC
Momento torcente nominale3.5 Nm
Coppia massima in uscita9 Nm
Momento di ribaltamento statico massimo230 Nm
Momento di ribaltamento dinamico massimo75 Nm
Stabilità23.5 Nm/arcmin
Tipo di protezioneIP40
Rapportoi = 30
Ripetibilità+/- 0.0017 mm